FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS. - 1700103

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, montering: Lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex e" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1700103
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356984355
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,330 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk