Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 8- 5,0HPUR - 1695841

Bildet viser en variant med åtte pluggplasser

Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR, halogenfri, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Pålitelig i felten takket være robust hus og høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1695841
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 28 (PC-2002)
GTIN 4017918615574
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk