Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16- 5,0PUR SH - 1695825

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: ja

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1695825
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 274 (C_2_2017)
GTIN 4017918899462
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 617,490 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk