Sensor-/aktuatorboks - SACB-6Q/4P L PUR/ - 1695278

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antall stikkplasser: 6, poltall: 4, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 0,5 m ... 50 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-tilkobling
  • Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variabel kabellengde

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1695278
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 273 (C-2-2017)
Tolltariffnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk