Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/12-L- 5,0PUR - 1695139

Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 6, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Pålitelig i felten takket være robust hus og høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1695139
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177621
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk