Pluggforbinder - SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH - 1694266

Pluggforbinder, 5-polet, skjermet, Plugg rett M12, A-kodet, Skrutilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere
  • Pålitelig signaloverføring - 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1694266
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181260
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 45,900 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk