Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 8-M23 180 - 1692747

Bildet viser en variant med åtte pluggplasser

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling 180°, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1692747
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177812
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk