Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/ 8-L-M23 - 1692446

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 8, poltall: 4, koding: A - standard, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling 90°, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1692446
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177904
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 135,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk