Beskyttelsesdeksel - HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 1690749

Beskyttelsesdeksel B10, Clipslås, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 31,2 mm, tetning: nei, mit fangsnor, Diameter fangsnorøye: 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1690749
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 592 (C-2-2017)
GTIN 4017918890636
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,520 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk