Påbyggingsramme - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1689844

RJ45-påbyggingsramme, IP67, for modulære bøssinginnsatser (Keystone), for rund monteringsåpning, med pakning, med gjenge og unionmutter, farge: Grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1689844
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 355 (C_2_2017)
GTIN 4017918970802
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,100 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk