RJ45-hylsehus - VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638

RJ45-hylsehus, IP20, for stiftinnsats VS-08-ST-RJ45, med push pull-kobling mot påbyggingsrammen, for kabeldiameter 5,0 mm ... 6,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1688638
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 168 (PC_2007)
GTIN 4017918607920
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,850 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk