Stamkabel - RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085

Stamkabel, anvendelse: Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, poltall: 19, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1684085
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 128 (PC_2009)
GTIN 4017918172039
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 973,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk