Veggjennomføring - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/1,5 - 1683756

Sensor-/aktuator-montasjeplugg, 5-polet, M12, A-kodet, forvegg-/skrumontering med Pg9-gjenge, posisjonerbar, med 1,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1683756
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ABQCDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918422028
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 47,530 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk