Sensor-/aktuatorboks - SACB-6Q/4P-L-SC NPN - 1680869

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², antall stikkplasser: 6, poltall: 4, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Ja, npn; stamkabeltilkobling: Fjærkrafttilkobling 180°, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-tilkobling
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1680869
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918171001
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 218,800 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk