Beskyttelsesdeksel - HC-B 10-SD-ML/FS - 1678295

Beskyttelsesdeksel B10, med langsbøyle, material beskyttelsesdeksel: PA, høyde: 21,6 mm, tetning: ja, mit fangsnor, Diameter fangsnorøye: 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1678295
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 654 (C_2_2017)
GTIN 4017918151836
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 48,800 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk