Veggjennomføring - SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671111

Sensor-/aktuator-montasjeplugg, 5-polet, M12, A-kodet, forvegg-/skrumontasje med Pg9-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 5 x 0,34 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1671111
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 33 (C_2_2017)
GTIN 4017918134969
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,800 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk