Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-S F - 1669929

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Robust ventilpluggforbinder med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Kompakt: Flat byggform for bruk der plassen er begrenset

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1669929
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 108 (PC_2002)
GTIN 4017918134822
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 194,230 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk