Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/CI-1L-S - 1669398

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, Plugg vinklet M12, A-kodet, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 0,3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1669398
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134488
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 39,700 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk