Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/CI-1L-S - 1669220

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, Plugg rett M12, A-kodet, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1669220
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 90 (PC-2007)
GTIN 4017918136291
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk