Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L - 1668755

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg vinklet M12, A-kodet, på Bøssing vinklet M12, A-kodet, med 3 LED, kabellengde: 0,3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1668755
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 200 (C-2-2017)
GTIN 4017918137274
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 28,900 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk