Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-2LB - 1668467

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, A-kodet, på Bøssing vinklet M12, A-kodet, med 2 LED, PIN 2+4 lasket, kabellengde: 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1668467
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 194 (C_2_2017)
GTIN 4017918137205
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 81,600 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk