Pluggforbinder - SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO - 1662285

Pluggforbinder, 5-polet, Plugg rett M12, A-kodet, Skrutilkobling, riflet materiale: Kunststoff, kabelnippel Pg11-DUO, kabelytterdiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • Skrutilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for stort utvalg av forskjellige ledere
  • Spar plass: Tilkobling av to sensorer på en pluggforbinder med multippelpakning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1662285
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 23 (C_2_2017)
GTIN 4017918100438
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,980 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk