Fiberoptiske pluggforbindere - VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - 1657083

SC-RJ

Fiberoptisk pluggforbinder SC-RJ, IP67, duplex, med hurtigkoblingsteknikk, til glassfibermultimodus 50/125 µm, for enkeltlederdiameter 600 og 900 µm, for kabeldiameter 5,0 mm ... 8,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For enkel felttilkobling
  • Egnet for bruk i røffe omgivelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1657083
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABNCCA -
Katalogside Side 341 (C_4_2015)
GTIN 4046356100137
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,400 g
Tolltariffnummer 85367000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk