Fiberoptiske pluggforbindere - VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - 1657009

Fiberoptisk pluggforbinder SC-RJ, IP67, dupleks, med hurtigkoblingsteknikk, for polymerfiber 980/1000 µm, for enkeltlederdiameter 2,2 mm, for kabeldiameter 5,0 mm ... 8,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1657009
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 358 (C_2_2017)
GTIN 4046356081382
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,400 g
Tolltariffnummer 85367000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk