Ledning - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/2 - 1654280

Konfeksjonert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, fire par, AWG 26 mangetrådet (19 tråder), Line, RAL 5021 (vannblå), RJ45/IP67 (spesialbehandlet) på RJ45/IP67, energikjedeegnet, for sveiseapplikasjoner, lengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1654280
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950316
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 195,500 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk