Kontaktinnsats - HC-B 6-I-UT-M - 1648115

Kontaktinnsats, poltall: 6+PE, byggstørrelse: B6, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Skrutilkobling, 500 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For rask
    koding med kunststoffprofil
  • Til prøvestift 2 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1648115
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 535 (C_2_2017)
GTIN 4046356092234
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 47,900 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk