Sensor-/aktuatorpluggforbindelse - SACC-M12FS-4QO-0,34-M - 1641688

Sensor-/aktuatorpluggforbindelse, Universell, 4-polet, Bøssing rett M12, A-kodet, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 3,5 mm ... 6 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1641688
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBF -
Katalogside Side 17 (C_2_2017)
GTIN 4017918925178
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,180 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk