AC-ladekabel - EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBK01 - 1628199

Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, med beskyttelseshetter, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 7 m, svart, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: svart, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Mobil AC ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med type 2 kjøretøyinntak, kompatibel med type 2 infrastrukturladekontakter på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214, LV215-2
  • Konsekvent tetthet mot inntrenging av vann i kabelen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1628199
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BXW -
GTIN 4055626395623
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,563 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk