AC-ladekabel - EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1628013

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, Type 1, IEC 62196-2, SAE J1772, Designlinje C-Line, svart, rett, Plugghode: svart, Gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med type 1 kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO TS 16949
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214, LV215-2
  • Pålitelig låsehendelfunksjon med ekstrapakning
  • Konsekvent tetthet mot inntrenging av vann i kabelen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1628013
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626376790
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 395,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk