Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11 - 1627945

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger,Type 2,IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC),12 V Låseaktuator,Enkeltledere,lengde: 0,5 m, fastskruing av vippedeksel: kun mulig på baksiden, I tillegg sprutvannbeskyttet bakfra grunnet enkeltledertetninger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Infrastrukturladekontakt for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Enhetlig og plassbesparende monteringsplass til alle Phoenix Contact infrastrukturladekontakter
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
  • Integrert låsing under lading

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627945
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBADC -
GTIN 4055626366920
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,405 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk