DC-ladekabel - EV-GBM4C-DC125A-8,0M50ESBK00 - 1627708

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), Designlinje Standard, svart, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., Plugghode: grå, Gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask likestrømslading (DC) av el-kjøretøyer med GB/T kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO TS 16949
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
  • Integrert låsing under lading

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627708
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626351209
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk