Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Enkeltledere, lengde: 1 m, For- og bakveggmontering, fastskruing av vippedeksel: Kun forsiden mulig, VIKTIG! Denne artikkelvarianten inneholder ingen låseaktuator.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Infrastrukturladekontakt for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
  • Integrert låsing under lading

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627526
Forpakningsenhet 60 STK
Salgskode XWBADC -
GTIN 4055626322216
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,579 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk