Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider - K-8E-M23MK/ 7,0-H00/M23FK-C5-S - 1627448

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, lengde: 7 m, farge på yttermantel: oransje RAL 2003

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
  • CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
  • Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
  • Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
  • Enkel tilkobling: Vinklet utførelse med innstillbar kabelutgangsretning
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627448
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRDME -
GTIN 4055626308173
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 606,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk