DC-ladekabel - EV-T1L2CC-DC60A-6,0M6ASBK01 - 1627346

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, CCS type 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), designlinje Standard, kabel: 6 m, svart, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: svart, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask likestrømslading (DC) av el-kjøretøyer (EV) med CCS type 1 kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO TS 16949
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627346
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBAAB -
GTIN 4055626310510
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,012 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk