AC-ladekabel - EV-GBM3C-1AC16A-7,0M2,5ESOG00P - 1627255

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med holder/parkeringsposisjon, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), designlinje D-Line, kabel: 7 m, oransje, rett, VIKTIG: Kabeladministrering eventuelt nødvendig., plugghode: grå, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

AC ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med GB/T kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627255
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBAAF -
GTIN 4055626301488
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk