Utstyrspluggforbinder bakvegg - SH-8EPC58AH000S - 1627205

Utstyrspluggforbinder bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Flatpakning, Sentralt feste M26 x 1, Veggtykkelse min.: 1,5 mm, Veggtykkelse maks.: 5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
  • CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627205
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAB -
Katalogside Side 118 (C_2_2017)
GTIN 4055626408200
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk