Kabelpluggforbinder - SB-8EP0A8A8L34S - 1627076

Kabelpluggforbinder, rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M40, Poltall: 4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627076
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRHBP -
GTIN 4055626298771
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 452,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk