Kabelpluggforbinder - SF-5ES1N8A80A5 - 1627038

Kabelpluggforbinder, Rett, kort, Skrukobling, M23, poltall: 5+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 5,5 mm... 8,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
  • Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1627038
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626289724
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 122,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk