Gjennomføring bakvegg - UC-17P1N8AQ0AD - 1626087

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Gjennomføring bakvegg, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 17, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, Sentralt feste, kabeldiameterområde: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1626087
Forpakningsenhet 12 STK
Salgskode ABRABE -
GTIN 4046356876780
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,010 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk