AC-ladekabel - EV-GBG3K-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1624137

AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshette, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

AC ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med GB/T kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Produksjon i henhold til ISO TS 16949
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214, LV215-2
  • Pålitelig låsehendelfunksjon med ekstrapakning
  • Låsemulighet med bøylelås (opsjon)
  • Konsekvent tetthet mot inntrenging av vann i kabelen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1624137
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BXW -
Katalogside Side 753 (C_2_2017)
GTIN 4055626242880
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,730 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk