Program- og konfigurasjonsminne - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Program- og konfigurasjonsminne for lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem, pluggbar, 2 GB med lisensnøkkel for funksjonsblokkbiblioteker innen e-mobilitet

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Enkelte av funksjonsblokkene fra Phoenix Contact, for eksempel energi- og lademanagement, er utstyrt med en lisensmetode. Det vil si at et gebyr betales på denne måten for hver kontroller som lisenspliktige moduler skal benyttes på. Under runtime kontrollerer blokkene lisensen som er lagret i kontrolleren, før de frikobles eller i en begrenset periode kan benyttes i demomodus.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1624092
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BXW -
GTIN 4055626302263
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85235110
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk