ny

Kabelpluggforbinder - CA-1RP1N8AT008S - 1624087

Bildet viser en 12-polet produktvariant

Kabelpluggforbinder, vinklet, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M23, Poltall: 16+2+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vinklet kabelutgang for begrensede plassforhold
  • Tilpasning til forskjellige bruksområder ved hjelp av innstillbar kabelutgangsretning
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
  • Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1624087
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRBFH -
Katalogside Side 83 (C_2_2017)
GTIN 4055626230771
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk