DC-ladekabel - EV-GBM4C-DC75A-1,5M16ESBK00 - 1623812

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 75 A / 750 V (DC), designlinje Standard, kabel: 1,5 m, svart, rett, plugghode: grå, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for rask likestrømslading (DC) av el-kjøretøyer med GB/T kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
  • Integrert låsing under lading

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623812
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode XWBAAG -
GTIN 4055626192154
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk