Utstyrspluggforbinder forvegg - SB-8EPCD8AWT00S - 1623728

Utstyrspluggforbinder forvegg, rett, skjermet: ja, SPEEDCON, M40, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, 4x Ø4,2, Flensemål: 40 mm x 40 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
  • CAT5-datagrensesnitt
  • Mekaniske kodinger for AC og DC forhindrer feilplugging pålitelig
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623728
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 128 (C-2-2017)
GTIN 4055626195315
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 202,900 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk