AC-ladekabel - EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1623516

Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg, med låsemulighet for bøylelås, med beskyttelseshetter, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-Line, kabel: 5 m, svart, rett, plugghode: svart, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Mobil AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg og infrastrukturladeplugg for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med GB/T-kjøretøyinntak, kompatibel med GB/T infrastrukturladekontakter på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE).

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Testet med utvalgte tester i bilstandard LV124, LV214, LV215-2
  • Pålitelig låsehendelfunksjon med ekstrapakning
  • Låsemulighet med bøylelås (opsjon)
  • Konsekvent tetthet mot inntrenging av vann i kabelen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623516
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BXW -
Katalogside Side 755 (C_2_2017)
GTIN 4055626177953
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,657 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk