Kabelpluggforbinder - CA-12P2N8A8008 - 1623448

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, Kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623448
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626149554
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk