Kabelpluggforbinder - CA-12P2N128008 - 1623444

Bildet viser en 12-polet produktvariant med kontaktkammer nummerering standard

Kabelpluggforbinder, rett, skjermet: ja, Skrukobling, M23, Poltall: 12, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623444
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ABRBFA -
GTIN 4055626149516
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 77,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk