Sikringsstikker - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU-SPR - 1623413

SUNCLIX sikringspluggforbinder, i utførelse for systemspenning 1500 V

Sikringspluggforbinder for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg, svart, SUNCLIX plugghode, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

SUNCLIX sikringspluggforbinder for systemspenning 1500 V, sikringsinnsatsens nominelle strøm 30 A, EU-variant, versjon med avstandsholder (Spacer) for bedre varmebortledning ved bunting

Dine fordeler

  • One-Piece-design
  • Robust sikringselement som er enkelt å installere, for utendørs bruk
  • Sikringsinnsats av høy kvalitet
  • Beskyttelsesgrad: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623413
Forpakningsenhet 8 STK
Salgskode ABMBZA -
GTIN 4055626142210
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk