Krympekontakt - SB-36KS002 - 1623378

Bildet kan avvike, avhengig av tilkoblingsområde

Krympekontakt, dreid, kontaktdiameter: 3,6 mm, krympeområde: 2,5 mm² ... 4 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
  • Høy tilkoblingsstrekkfasthet
  • Minimal overgangsmotstand
  • Enkel produksjonsovervåking

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623378
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
Katalogside Side 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626285955
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,750 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk