Kabelpluggforbinder - SB-8EPSA8A8L33S - 1623336

Kabelpluggforbinder, Rett, lang, skjermet: ja, SPEEDCON-kobling, M40, Poltall: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontakttype: Stift, Krympetilkobling, Kabeldiametre: 14 mm ... 20,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
  • Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
  • Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Mekaniske kodinger for AC og DC forhindrer feilplugging pålitelig
  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1623336
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194332
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk